Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

25HD36

Fuse-link, high speed, 25 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, BS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
25HD36
EAN
5027590470216
UPC
051712833226
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
97.1 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
25 A
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Fuse indicator
None
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Construction size
Other
Mounting method
Stud
Packaging type
Standard
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.