Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

25NHM000B

Eaton Fuse-link, low voltage, 25 A, AC 500 V, NH000, aM, IEC, dual indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
25NHM000B
EAN
5027590471053
Product Length/Depth
125 mm
Product Height
58 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
191 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
25 A
Fitted with:
Metal gripping lugs
Fuse size
NH000
Current type
AC
Breaking capacity
120 kA
Rated switching capacity
120 kA
Rated voltage AC
500 V
Class
Class aM
Fuse type
Square body with knife blade contact
Utilization category
aM (switchgear protection)
Interrupt rating
120 kAIC
Fuse indicator
Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
1.1 W
Connection
Blade end
Construction
NH000
Construction size
NH000
Fuse shape
Square body
Knife blade contacts
Voltage type
AC
Suitable for
Microswitch 170H0236
EBF Vertical fuse rail
EBV Vertical fuse switch-disconnectors
EBH Size 000 Horizontal fuse switch-disconnectors
Material
Ceramic body
Quantity
3
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Application
industrial
Rated switching capacity AC
120 kA

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.