Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

260201

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Toggle lever locking device, NZM2/3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
260201
EAN
4015082602017
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
95 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
0.146 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL489
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
CE marking
IEC60947

Caractéristiques du produit

Used with
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
Features
Lockable
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
Padlock
Extension shaft
Frame
NZM2
Suitable for
Switch disconnector
Power circuit breaker
Type
Toggle lever interlock device
Degree of protection / NEMA enclosure type
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.