Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

262186

Eaton XT Programming cable, serial, XC100/200, EC4P, RJ45, sub-D 9pole, 2m

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT Accessory Programming cable
Catalog Number
262186
EAN
4015082621865
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
20 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
0.13 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Number of poles
Eight-pole
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
55 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Cable length
3 m
Suitable for
Digital signals
Input board PLC
Analogue signals
Output card PLC
Electrical connection type (box-sided)
RJ-plug
Electrical connection type (field-sided)
Connection plug board
Functions
PLC - PC

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.