Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

263110

Eaton Distribution parts. Block busbar 3Ph.+N, for Z-SLS, PLHT D0.-SO/.., PLHT-V (1, 5space units)

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263110
EAN
4015082631109
Product Length/Depth
429 mm
Product Height
38.4 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.591 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Pin
Rated surge voltage
4 KV
Rated uninterrupted current (Iu)
110 A
Suitable for number of devices
0
Number of poles
Four-pole
Color
Other
Cross section
35 mm²
Number of modular spacings
16
Number of phases
4
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Suitable for
4 devices

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.