Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

263946

ZV Plug-in Busbar System 50A, Connection Angle L2/L3-100

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263946
EAN
4015082639464
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
15 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.006 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
50 A
Model
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.