Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

263964

Eaton Distribution parts. Busbars, for SPC, 4HP

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263964
EAN
4015082639648
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
15 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.323 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Fork
Suitable for number of devices
0
Number of poles
Single-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
4
Number of phases
1
Rated operational voltage (Ue) - max
400 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.