Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

264924

Eaton Distribution parts. Phase busbar, 3-phases, 10qmm, pin, 13SU

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
264924
EAN
4015082649241
Product Length/Depth
29.5 mm
Product Height
16 mm
Product Width
1020 mm
Product Weight
0.105 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Pin
Rated uninterrupted current (Iu)
50 A
Suitable for number of devices
13
Number of poles
Three-pole
Color
Other
Cross section
10 mm²
Number of modular spacings
3
Number of phases
3
Pitch dimensions
17.95 mm
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
25 kA
Suitable for
4 devices

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.