Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266722

Eaton Moeller series NZM Earth-fault release, 4p

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM Earth leakage relay
Catalog Number
266722
EAN
4015082667221
Product Length/Depth
23 mm
Product Height
54 mm
Product Width
41 mm
Product Weight
0.025 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
IEC

Caractéristiques du produit

Used with
NZM4-4
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
Frame
NZM4
Power on-delay time - max
1000 ms
Power on-delay time - min
1000 ms
Functions
Delay adjustable
Type
Earth-fault releases
Special features
  • Not UL/CSA approved
  • Not dependent on mains and control voltages
  • Ig = 0.35 - 0.4 - 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 - 0.9 - 1.0 x In
  • tg = 0 - 20 - 60 - 100 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 ms
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V
Rated fault current - max
1600 A
Rated fault current - min
630 A
Rated operating voltage (Ue) - max
690 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.