Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266745

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Protection against contact with a finger, IP2X, 4p, size 1, K

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266745
EAN
4015082667450
Product Length/Depth
130 mm
Product Height
30 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.072 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM1(-4), PN1(-4), N1(-4)
Box terminal
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
Frame
NZM1
Suitable for
Four-pole
Degree of protection
IP2X (protection against contact with a finger)
Number of poles
Four-pole
Model
Other
Type
Terminal

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.