Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266780

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Screw connection, 4p, standard, size 3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266780
EAN
4015082667801
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
35 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.212 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM3-4, PN3-4, N(S)3-4
Amperage Rating
≦ 400 A
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
Frame
NZM3
Suitable for
Copper cable lugs
Aluminum cable lug
Four-pole
Number of poles
Four-pole
Terminal capacity (copper strip)
10 segments of 32 mm x 1 mm + 5 segments of 32 mm x 1 mm
Model
Other
Type
Terminal
Terminal capacity (stranded cable)
10 mm² - 120 mm² (1x)
4 - 350 AWG/kcmil (1x)
10 mm² - 120 mm² (2x)
350 AWG/kcmil (2x)
Terminal capacity (copper busbar)
30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.