Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266782

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Box terminal, 4p, bottom up to 630A, size 3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266782
EAN
4015082667825
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
60 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.53 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
Amperage Rating
≦ 630 A
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
Frame
NZM3
Suitable for
Four-pole
Copper cable
Mounting position
Fitted at the bottom
Number of poles
Four-pole
Terminal capacity (copper strip)
630 A: 10 segments of 24 mm x 1 mm + 5 segments of 24 mm x 1 mm or 8 segments of 24 mm x 1 mm (2x)
Max. 500 A: 6 segments of 16 mm x 0.8 mm - 10 segments of 24 mm x 1 mm or 11 segments of 21 mm x 1 mm
Model
Other
Type
Box terminal
Terminal capacity (stranded cable)
35 mm² - 240 mm² (1x)
16 mm² - 120 mm² (2x)
2 - 500 AWG/kcmil (1x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.