Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266805

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Protection against contact with a finger, IP2X, 4p, size 3/4, K

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266805
EAN
4015082668051
Product Length/Depth
190 mm
Product Height
50 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.132 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Box terminal
NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)
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
Frame
NZM3
Degree of protection
IP2X (protection against contact with a finger)
Number of poles
Four-pole
Type
  • Accessory
  • Terminal
  • IP2X protection against contact with finger
Phase separator type
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.