Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266808

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Protection against contact with a finger, IP2X, 3p, size 3, A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266808
EAN
4015082668082
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
40 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.059 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Cover NZM3-XKSA or NZM3 or NZM3...(C)NA und N(S)3...NA
NZM3, PN3, N(S)3
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
Frame
NZM3
Suitable for
Three-pole
Degree of protection
IP2X (protection against contact with a finger)
Number of poles
Three-pole
Model
Other
Type
  • Accessory
  • Terminal
  • IP2X protection against contact with finger

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.