Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

269525

Eaton Distribution board accessory, Extension terminal, 25mm², short flat

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
269525
EAN
4015082695255
Product Length/Depth
33 mm
Product Height
17 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
0.012 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Degree of protection
IP20
Suitable for
Round conductor connection
Other
Rated operational current
0 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.