Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2715B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27S receptacle with toggle switch, 15A, Brass, Surface mount, Single-pole, One receptacle with single-pole switch, 277 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27S receptacle with toggle switch
Catalog Number
2715B
UPC
662276413535
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
2 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Caractéristiques du produit

Material
Brass
Number of poles
Single-pole
Type
One receptacle with single-pole switch
Amperage Rating
15A
Voltage rating
277 Vac
Mounting style
Surface

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.