Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2719PL

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27S toggle switch, 15A, Non-metallic, Surface mount, Pilot light, One three-way switch and pilot light, 120 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27S toggle switch
Catalog Number
2719PL
UPC
662276381766
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.8 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Caractéristiques du produit

Material
Non-metallic
Type
One three-way switch and pilot light
Amperage Rating
15A
Voltage rating
120 Vac
Mounting style
Surface
Special features
Pilot light

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.