Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

272902

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 12 A, 3p+N, characteristic: C

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Catalog Number
272902
EAN
4015082729028
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.399 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
12 A
Pollution degree
2
Degree of protection
IP20
Current limiting class
3
Number of poles (protected)
3
Number of poles (total)
4

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.