Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

273304

Eaton Moeller series xPole - PLS4 MCB. PLS4, 3-pole, tripping characteristic: C, rated current In: 32 A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PLS4 MCB
Catalog Number
273304
EAN
4015082733049
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
53.1 mm
Product Weight
0.36 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
32 A
Pollution degree
2
Degree of protection
IP20
Current limiting class
3
Number of poles (protected)
3
Number of poles (total)
3

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.