Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2753AF-125

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27R receptacle, 15A, Single, Copper-free aluminum, Flush mount unit, One round face single receptacle, 125 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27R receptacle
Catalog Number
2753AF-125
UPC
662276382176
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.9 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Caractéristiques du produit

Material
Copper-free aluminum
Type
One round face single receptacle
Amperage Rating
15A
Voltage rating
125 Vac
Cover type
Single
Special features
Flush mount unit

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.