Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

279435

Eaton Moeller® series M22 Label for 4-position switch, blank M22-XCK2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Catalog Number
279435
EAN
4015082794354
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
2 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL/CSA certification not required
DNV
GL
LR

Caractéristiques du produit

Used with
4 way selector switch actuators
M22-D4…
M22-DI4…
M22-WJ…
M22-WRJ…
M22S-WJ…
M22S-WRJ…
Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
RAL-number
1004
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Silver
Shape
Square
Language
Other
Mounting position
As required
Degree of protection
IP66
Inscription
Other
Imprint ISO symbols
Symbol " arrow "

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.