Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

279436

Eaton Moeller® series M22 Label for 4-position switch, blank M22-XCK-*

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Catalog Number
279436
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
2 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL/CSA certification not required
DNV
GL
LR

Caractéristiques du produit

Used with
M22-D4…
M22-DI4…
M22-WJ…
M22-WRJ…
M22S-WJ…
M22S-WRJ…
Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Silver
Shape
Square
Language
Other
Mounting position
As required
Inscription
Other
Individual inscription possible, using the Label Editor
Imprint
Other
Imprint ISO symbols
None

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.