Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

279437

Eaton Moeller® series M22 Adapter, 4 mounting locations

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 mounting adapter
Catalog Number
279437
EAN
4015082794378
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
45 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
0.005 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
VDE
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184

Caractéristiques du produit

Special features
4 mounting locations
Type
Mounting clamp (front mounting) for 4-contact LED elements
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Connection to SmartWire-DT
No
Connection type
Front fixing
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in diameter
22 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of appliances to build in
4
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.