Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

281592

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection width extension, 4p, spacing 95mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
281592
EAN
4015082815929
Product Length/Depth
155 mm
Product Height
70 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
4.275 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM4-4, N4-4
Amperage Rating
1600 A
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
Frame
NZM4
Suitable for
Four-pole
Copper cable lugs
Number of poles
Four-pole
Terminal capacity (copper strip)
Min. 10 segments of 50 mm x 1 mm
Terminal capacity (flexible cable)
600 AWG/kcmil (4x)
95 mm² - 240 mm² (6x)
300 mm² (4x)
Max. 500 AWG/kcmil (6x)
Type
Connection width extension
Special features
Five-hole fitting
Terminal capacity (copper busbar)
Max. 80 mm x 10 mm (2x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.