Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

281634

Eaton Moeller® series E-PKZ0 Insulated enclosure, E-PKZ0, H x W x D = 129 x 90 x 115 mm, flush-mounted, + activation membrane

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series E-PKZ0 Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
281634
EAN
4015082816346
Product Length/Depth
115 mm
Product Height
129 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.238 kg
Certifications
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA Class No.: 3211-05
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA File No.: 165628
CE
UL File No.: E36332
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
Please enquire
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
PE(N) terminal
Operating membrane
Enclosure material
Plastic
Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Degree of protection
IP65
NEMA Other
Model
Built-in
Degree of protection (front side)
IP65

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.