Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

281666

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection, on rear, 3.5mm, 3p

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM multi-function device adapter
Catalog Number
281666
EAN
4015082816667
Product Length/Depth
102 mm
Product Height
35 mm
Product Width
93 mm
Product Weight
0.159 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
UL (File No. E31593)
CE marking
UL listed
UL (Category Control Number DIVQ)
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL489
CSA (Class No. 1432-01)
IEC60947-2
Specially designed for North America

Caractéristiques du produit

Used with
NZM2
N(S)2
Feeder circuits, branch circuits
NZM2, NZM3 circuit breakers
PN2
Amperage Rating
250 A
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
Frame
NZM2
Suitable for
Three-pole
Voltage rating (UL CSA 13)
Max. 480 Y / 277 V
Degree of protection
IP20
Number of poles
Three-pole
Model
Other
Type
  • Accessory
  • Multifunction component adapter
  • Connection block
  • 60 mm system
Special features
  • Current limiting circuit breaker
  • For NZM2 component adapter

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.