Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

283292

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Adapter set, 1600A, NZM4/NZM14

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
283292
EAN
4015082832926
Product Length/Depth
295 mm
Product Height
150 mm
Product Width
165 mm
Product Weight
7.44 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM4, N4
Amperage Rating
≦ 1600 A
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
Frame
NZM4
Suitable for
Three-pole
Number of poles
Three-pole
Type
Connection adapter set

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.