Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

283377

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 208 V 60 Hz, AC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
283377
EAN
4015082833770
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
49 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.048 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
CSA File No.: 2389068
CSA
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA Class No.: 3211-04
UL Category Control No.: NLDX
CE

Caractéristiques du produit

Accessories
Individual coils
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
AC
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
208 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
208 V
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.