Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

283483

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Assembly kit section/section, IP31

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
283483
EAN
4015082834838
Product Length/Depth
170 mm
Product Height
15 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
0.4 kg
Compliances
Contact Manufacturer
RoHS conform
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Used with
Enclosure 2000 x 400 mm
Accessory
Control centres XVTL
Type
Accessory Control centres XVTL
Accessory/spare part type
Screws
Color
Other
Degree of protection
IP40
Unit type
Accessory
RAL-number
0
Application
For grouping cabinets
Material
Other
Model
Components for lace up technique

Exporter les caractéristiques du produit