Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

284235

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Basic frame, for WxD=600x600mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
284235
EAN
4015082842352
Product Length/Depth
615 mm
Product Height
250 mm
Product Width
580 mm
Product Weight
14.2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Connectable
EMC-version
Mounting plate depth-adjustable
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel
Model
Base stabilization profile
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit