Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

284471

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Module plate, 2-hole, vertical, 3p, 1250A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
284471
EAN
4015082844714
Product Length/Depth
108 mm
Product Height
12 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
1.432 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
UL489
CSA (File No. 22086)
IEC60947
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
UL listed
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1432-01)
UL (File No. E31593)

Caractéristiques du produit

Used with
NZM4, N(S)4
Amperage Rating
≦ 1250 A
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
Frame
NZM4
Suitable for
Copper cable lugs
Three-pole
Number of poles
Three-pole
Terminal capacity (copper strip)
10 segments of 50 mm x 1 mm (2x)
10 segments of 40 mm x 1 mm (2x)
Terminal capacity (flexible cable)
95 mm² - 300 mm² (2x)
Max. 600 AWG/kcmil (2x)
Type
Module plate
Special features
Two holes
Terminal capacity (copper busbar)
50 mm x 10 mm (2x)
40 mm x 10 mm (2x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.