Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

285311

Eaton Moeller® series RMQ16 Lens, non-standard inscription XQ25LF-*-*

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Lens
Catalog Number
285311
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
20 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.001 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Used with
For grid dimensions of 25 mm
Type
Lenses for indicator lights
Features
Labelled
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Customized inscription using the Label Editor
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in diameter
16 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Diameter
0 mm
Lens color
Gray
Design
Flat
Flush
Lens shape
Square

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.