Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

289867

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Rail with thread M8

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
289867
EAN
4015082898670
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
30 mm
Product Width
1000 mm
Product Weight
2.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Special features
With M8 thread
Type
General switchboard accessory
Accessory/spare part type
Flat copper bars
Flat copper busbars, predrilled
Surface protection
Untreated
Nominal current
573 A
Amperage rating
573 A
Functions
Additional equipment
Mounting method
Floor standing distribution board
Flush mounting
Surface mounting
Rated operation current (Ie)
573 A
Material
Copper
Thread type
M8
Model
Flat

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.