Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

289950

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Plinth, HxW=100x75mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
289950
EAN
4015082899509
Product Length/Depth
320 mm
Product Height
70 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
0.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
43 mm
Suitable for enclosure building width
75 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit