Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2ACLS-24R

Eaton Bussmann series 2ACLS fuse, Double barrel, 24R designation, 2.4 kV, 450A, 50 kAIC, Motor start, ACLS, Class R, Ampgard, Double barrel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series ACLS fuse
Catalog Number
2ACLS-24R
UPC
051712527095
Product Length/Depth
10.8 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.001 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
450 A
Class
Class R
Interrupt rating
50 kAIC
Mounting method
Ampgard
Voltage rating
2.4 kV
Type
Motor start
Special features
Double barrel, 24R designation

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.