Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2ACLS-25

Eaton Bussmann series 2ACLS fuse, Single barrel, 2.4 kV, 25A, 50 kAIC, Motor start, ACLS, Ampgard, Single barrel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series ACLS fuse
Catalog Number
2ACLS-25
UPC
051712527101
Product Length/Depth
10.8 in
Product Height
4.2 in
Product Width
3 in
Product Weight
5.9 lb
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
25 A
Fuse indicator
With Indicator
Barrels
1
Interrupt rating
50 kAIC
Mounting method
Ampgard
Voltage rating
2.4 kV
Type
Motor start
Special features
Single barrel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.