Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2ACLS-4R

Eaton Bussmann series 2ACLS fuse, Single barrel, 4R designation, 2.4 kV, 130A, 50 kAIC, Motor start, ACLS, Class R, Ampgard, Single barrel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series ACLS fuse
Catalog Number
2ACLS-4R
UPC
051712527132
Product Length/Depth
10.8 in
Product Height
4.2 in
Product Width
3 in
Product Weight
5.9 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
130 A
Fuse indicator
With Indicator
Class
Class R
Barrels
1
Interrupt rating
50 kAIC
Mounting method
Ampgard
Voltage rating
2.4 kV
Type
Motor start
Special features
Single barrel, 4R designation

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.