Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2CLE-30E

Eaton Bussmann series 2CLE fuse, Single barrel, Indoor, 2.4 kV, 30A, 50 kAIC, E-rated power, CLE, Class E, Single barrel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series CLE fuse
Catalog Number
2CLE-30E
UPC
051712527392
Product Length/Depth
10.9 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
9 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
30 A
Class
Class E
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
2.4 kV
Type
E-rated power
Special features
Single barrel, Indoor
Application
Indoor

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.