Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2HCLS-200

Eaton Bussmann series 2HCLS fuse, 2.4 kV, 200A, Motor start, HCLS, Single barrel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series HCLS fuse
Catalog Number
2HCLS-200
UPC
051712527576
Product Length/Depth
11.5 in
Product Height
4.2 in
Product Width
3 in
Product Weight
5.9 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
200 A
Fuse indicator
With Indicator
Barrels
1
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
2.4 kV
Type
Motor start

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.