Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

300004

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Elements, 01.WP 130.10P.E.P, 10P, Paper (P), Size: 130

Spécifications générales

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
300004
Product Length/Depth
225 mm
Product Weight
1.6 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter fineness
10 P
Filter media type
Paper (P)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
130

Exporter les caractéristiques du produit