Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

300141

Eaton 01.E Pressure Filter Elements, 01.E 150.25VG.30.E.P, 25VG, Glass fiber fleece (VG), 435 psi (30 Bar), Size: 150

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.E Pressure Filter Element
Catalog Number
300141
Product Length/Depth
285 mm
Product Weight
0.34 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
25 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
150
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit