Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

300174

Eaton 01.E Return line Filter Elements, 01.E 210.10P.16.S.P, 10P, Paper (P), 232 psi (16 Bar), Size: 210

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.E Return line Filter Element
Catalog Number
300174
Product Length/Depth
220 mm
Product Weight
0.35 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter element type
Return-line filter elements
Filter fineness
10 P
Filter media type
Paper (P)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
210
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit