Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

300295

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Door/Window sensor, Bright white

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort - Sensors
Catalog Number
300295
EAN
9010238110410
Product Length/Depth
103 mm
Product Height
29 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Sensor
Features
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
Radio frequent
xComfort
Color
White
Power supply
Battery
Degree of protection
IP20
Sensor type
Window contact
Mounting method
Flush mounted (plaster)
Surface mounting
Model
Other
Number of inputs (binary)
0
RAL-number (Akin)
9010

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.