Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

300299

Eaton 01.E Return line Filter Element, 01.E 950.10VG.10.E.P, 10 VG, Glass fiber fleece (VG), 145 psi (10 Bar), Size:

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.E Return line Filter Element
Catalog Number
300299
Product Length/Depth
350 mm
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter element type
Return-line filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
950
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit