Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

300DC

Eaton Crouse-Hinds series offset conduit nipple, Rigid/IMC, Zinc die cast, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series offset conduit nipple
Catalog Number
300DC
UPC
784564133007
Product Length/Depth
3.24 in
Product Height
0.95 in
Product Width
1.67 in
Product Weight
0.24 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
Zinc die cast
Trade size
1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.