Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

301209

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. NH-SL Bus Bar Seperation Kit

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
301209
EAN
9010238138803
Product Length/Depth
1000 mm
Product Height
50 mm
Product Width
700 mm
Product Weight
2.7 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
Load capacity - max
50 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Plastic
Model
Fastening profile

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.