Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

302050

Eaton Moeller series NZM electronic accessory, Communication module, RJ45, ProfiNet

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM electronic accessory
Catalog Number
302050
EAN
9010238154803
Product Length/Depth
123 mm
Product Height
101 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.155 kg
Compliances
RoHS conform
IEC

Caractéristiques du produit

Used with
NZM2(3)(4)(-4)-VX(MX)(PX)(PMX)
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
Frame
NZM…2(3)(4)-MX(VX)(PX)(PMX)…
Accessory/spare part type
Communications module
Communication and measuring function
Accessory
Power supply
9 - 30 V DC
Connection type
Pre-wired connection (communication, NZM connection)
With bolt connection
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-20 °C
Ambient storage temperature - max
85 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Fieldbus type
RJ45 Ethernet cable Cat6
Type
Communications module
Special features
  • For fieldbus connection to NZM circuit breakers.
  • The module is mounted externally near the circuit breaker.
  • For connection to Profinet IO.
  • Cannot be used with the PXR10 NZM-AX electronic trip.
Interface type (fieldbus)
Profinet IO
Power consumption
4.5 W
Terminal capacity (stranded cable)
0.5 mm² - 2.5 mm² (1x) at supply connection (uninsulated ferrule according to DIN46224 / 1)
0.5 mm² - 2.5 mm² (1x) at supply connection (insulated ferrule according to DIN46228 / 4)
0.5 mm² - 2.5 mm² (1x)
20 - 14 AWG (1x) at supply connection
Terminal capacity (solid cable)
0.5 mm² - 2.5 mm² (1x)
Participant type
Slave

Exporter les caractéristiques du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous joindre pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.