Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

302214

Eaton 01.E Pressure Filter Elements, 01.E 240.25G.30.E.P.-, 25 G, Stainless steel wire mesh (G), Nitrile, 435 psi (30 Bar), Size: 240

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.E Pressure Filter Element
Catalog Number
302214
Product Length/Depth
230 mm
Product Weight
0.452 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2942
ISO3968
ISO3723
ISO2941
ISO3724
ISO16889
ISO2943

Caractéristiques du produit

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
25 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
240
Retention rating
25.0 µm
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit