Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

302336

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting kit Dumeco 630-1000A single, for width 800mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
302336
EAN
9010238156708
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
399 mm
Product Width
720 mm
Product Weight
5.15 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Material
Metal
Model
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.