Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

302340

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting kit Dumeco 630-1000A single, for width 600mm, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
302340
EAN
9010238156722
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
399 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
4 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
White
RAL-number
9016
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Metal
Model
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.